1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. IO-Link zařízení
  5. Elektronické jističe 24 V DC

IO-Link - Elektronické jističe 24 V DC

  • Elektronické jističe pro nepřetržité monitorování 24 V sekundárního okruhu
  • Spolehlivé vypnutí v případě chyby
  • Modulární a selektivní ochrana strojů a zařízení
  • Jasně viditelné LED pro signalizaci využití kapacity, vypnutí a provozu
  • IO-Link pro přenos procesních a diagnostických dat


IO-Link - Elektronické pojistky 24VDC

Elektronické pojistky trvale monitorují 24 V sekundární okruh a spolehlivě jej vypnou v případě poruchy. Tyto elektronické jističe také odpojují obvody v případech, kdy se mechanické jističe často nespouštějí, např. v případě přetížení okruhu s dlouhými kabely.
Systém má modulární strukturu a skládá se z napájecího a pojistkového modulu, které se instalují vedle sebe. Pomocí tlačítka lze každý kanál pojistkového modulu zvlášť aktivovat, deaktivovat nebo resetovat. Modul lze ovládat a konfigurovat pomocí IO-Link. Všechna data se přenáší přímo do připojeného IO-Link masteru. Systém také přenáší diagnostickou informaci, jako například o tom, který modul a jak často byl spuštěn. Pomocí IO-Link je po selhání také možné zapnout obvody samostatně pro vzdálené nastavení nebo restartování systému.
Software LINERECORDER SENSOR se používá pro vizualizaci, přenos a archivaci parametrů.