1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Průmyslové řídící systémy
  4. Propojovací technologie AS-Interface
  5. Propojovací kabely pro hygienická a vlhká prostředí

Propojovací technologie AS-Interface - Propojovací kabely pro hygienická a vlhká prostředí

  • Propojovací technika odpovídá standardu M12 a M8 (EN 61076)
  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Vysoký stupeň krytí díky použití profilovaného těsnícího kroužku
  • Vibrační pojistka s pilovitým tvarem ozubení chrání matici proti rázům a vibracím
  • Dobře viditelné LED diody i při silném osvětlení


Pro hygienická a vlhká prostředí

Propojovací kabely jsou vybaveny zástrčkou a zásuvkou. Propojovací kabely pro připojení senzorů k centrálním rozvaděčům a modulům.
Zajišťují spolehlivé a trvalé utěsnění senzoru a rozdělovače dokonce při montáži bez použití nářadí. Integrovaný koncový doraz chrání těsnící O-kroužek před zničením způsobeným nadměrným utažením matice. Dokonce i v náročných průmyslových podmínkách jsou konektory chráněny proti nežádoucímu uvolňování pomocí speciální vibrační pojistky. Některé typy jsou vybaveny dobře viditelnými LED-diodami pro signalizaci provozního a spínacího stavu.
Matice z prvotřídní ušlechtilé oceli a těsnící materiály vhodné pro potravinářský průmysl umožňují použití ecolink konektorů EVT v hygienickém a vlhkém prostředí.
Propojovací kabely jsou odolné vůči častému vysokotlakému čištění s použitím agresivních čistících prostředků. Díky širokému teplotnímu rozsahu a necitlivosti k rychlým změnám teploty jsou ideální pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu.