1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Průmyslové řídící systémy
  4. Propojovací technologie AS-Interface
  5. propojovací kabely

Propojovací technologie AS-Interface - Propojovací kabely

  • Propojovací technika odpovídá standardu M12 a M8 (EN 61076)
  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Vysoký stupeň krytí díky použití profilovaného těsnícího kroužku
  • Vibrační pojistka s pilovitým tvarem ozubení chrání matici proti rázům a vibracím
  • Dobře viditelné LED diody i při silném osvětlení


Propojovací kabely

Propojovací kabely jsou vybaveny zástrčkou a zásuvkou. Propojovací kabely pro připojení senzorů k centrálním rozvaděčům a modulům.
Zajišťují spolehlivé a trvalé utěsnění senzoru a rozdělovače dokonce při montáži bez použití nářadí. Integrovaný koncový doraz chrání těsnící O-kroužek před zničením způsobeným nadměrným utažením matice. Dokonce i v náročných průmyslových podmínkách jsou konektory chráněny proti nežádoucímu uvolňování pomocí speciální vibrační pojistky. Některé typy jsou vybaveny dobře viditelnými LED-diodami pro signalizaci provozního a spínacího stavu.