1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Průmyslové řídící systémy
  4. Propojovací technologie AS-Interface
  5. Prodloužení vedení, zakončení a testování kabelu

Propojovací technologie AS-Interface - Prodloužení vedení, zakončení a testování kabelu

  • Pasivní zakončení sběrnice pro prodloužení délky kabelu
  • Prodloužení délky kabelu o dalších 100 m pomocí dodatečného opakovače
  • Celková možná délka až 600 m
  • Lze použít v jakékoliv síťové topologii
  • Rychlá a jednoduchá montáž sběrnicového zakončení pomocí izolovaného, napichovacího konektoru plochého kabelu


Prodlužovací kabely, zakončení sběrnic a testery AS-i

AS-i opakovače se používají pro prodloužení délky kabelu AS-i sítě o dalších 100 metrů. Počet možných účastníků zůstává beze změny. Každý opakovač má elektrické oddělení, které rozděluje síť na dva segmenty. Každý segment má své vlastní napětí.
Sběrnicové zakončení AS-i se používá pro předcházení problémům s komunikací v síti.
AS-i tuner je diagnostický modul, který umožňuje prodloužení délky vedení až na 200 m bez dalšího opakovače. Kontroluje kvalitu zprávy a signalizuje kritické stavy pomocí LED-diod.
AS-i tester může být použit pro diagnostiku AS-i sítě během provozu.