1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Průmyslové řídící systémy
  4. Propojovací technologie AS-Interface
  5. Spojky pro plochý kabel a odbočky z plochého na kulatý kabel

Propojovací technologie AS-Interface - Spojky pro plochý kabel a odbočky z plochého na kulatý kabel

  • Pro připojení AS-i zařízení pomocí dodatečného 24 V napájení
  • Spolehlivé připojení AS-i zařízení v poli
  • Pro použití ve vlhkém prostředí
  • Snadná a rychlá instalace
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách


Rozdělovače s plochým kabelem a izolované napichovací konektory

AS-i napichovací konektory plochého kabelu se používají pro AS-i propojení strojů a zařízení, a vytváří spojení mezi AS-i plochým kabelem a standardní elektroinstalací. V nabídce jsou varianty pro přechod z plochých kabelů do konektorů M12 nebo kulatých konektorů.
AS-i ploché kabelové rozvaděče pro rozšíření AS-i sítě.
V nabídce jsou různé typy izolovaných napichovacích konektorů a FC rozvaděčů. Pro použití v pivovarech, mlékárnách a průmyslových procesních aplikacích jsou k dispozici pouzdra z robustní nerezové oceli. Jsou odolné vůči vysokotlakému čištění pomocí agresivních čistících prostředků a mají vysoký stupeň krytí, hygienické provedení a vysokou teplotní odolnost.