You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Průmyslové řídící systémy
  4. Fieldbus komponenty

Fieldbus komponenty

Komponenty pro průmyslové sběrnice

V nabídce komponentů pro průmyslové sběrnice od ifm jsou brány, IO-Link mastery, vyhodnocovací jednotky RFID a enkodéry. Brány vytváří spojení mezi AS-i a standardními sběrnicovými systémy jako je EtherNet/IP, Profibus, Profinet nebo EtherCAT. Řídí výměnu dat na úrovni senzoru/aktuátoru a rychle komunikují s vyšší úrovní řízení. V nabídce je provedení s funkcí PLC nebo bezpečnostním PLC.
IO-Link mastery se používají pro připojení zařízení s IO-Link, jako jsou senzory, ventily nebo binární vstupní/výstupní moduly. Jsou vybaveny integrovaným sběrnicovým rozhraním. V nabídce jsou varianty pro montáž do rozvaděčové skříně a pro polní aplikace.
Vyhodnocovací jednotky RFID řídí výměnu dat mezi RFID anténami a komunikují s vyšší úrovní řízení pomocí průmyslové sběrnice.
V mnoha výrobních procesech se enkodéry staly spolehlivými nástroji pro zajištění přesného polohování. Nabízí se jako jedno-otáčkové nebo více-otáčkové enkodéry s rozhraním CAN nebo Profibus.