Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. Průmyslové řídící systémy
  3. AS-Interface Safety at Work

AS-Interface Safety at Work

  • Různé logické funkce
  • Monitorování až 31 bezpečnostních AS-i podřízených členů sítě
  • Oblasti nasazení: monitorování vrat, světelné závěsy, nouzové zastavení, dvouruční spínání
  • Dva výstupy OSSD, které je možné spínat odděleně
  • Schválení TÜV podle EN954-1 a IEC 61508

AS-Interface Safety at Work

AS-Interface je jednoduchý a ekonomický elektroinstalační systém pro první úroveň průmyslových řídících systémů. Síť AS-Interface se skládá z řídící jednotky, tzv. masteru, modulů pro zpracování signálu, přidružených senzorů a akčních členů.
Bezpečnostní komponenty lze jednoduše integrovat do systému AS-i pomocí AS-Interface Safety at Work. Signály od standardních přístrojů a bezpečnostních komponentů jsou dále předávány pomocí běžného kabelu.
Bezpečnostní AS-i PLC je certifikováno pro použití v aplikacích až do SIL3, PL e.
AS-i bezpečnostní monitory se používají pro sledování bezpečnostních komponentů v systémech AS-i. Monitory kontrolují kódové sekvence přenášené v AS-i síti. V případě odchylky zprávy nebo časové prodlevy zajišťuje bezpečný stav systému.
Bezpečnostní AS-i moduly detekují bezpečnostní spínací stavy 1- nebo 2-kanálových tlačítek nouzového zastavení, polohových spínačů nebo dveřních kontaktů. Pomocí bezpečnostního vstupního modulu lze do AS-i systému připojit i bezpečnostní komponenty bez integrovaného AS-i rozhraní.