1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Průmyslové řídící systémy
  4. AS-i sběrnice I/O moduly
  5. moduly se světelnými tlačítky

AS-Interface I/O moduly - Moduly podsvícených tlačítek

  • Dva digitální vstupy na tlačítkách a dva výstupy na LED indikátorech, volný výběr barvy
  • K AS-i síti lze připojit až 62 podsvícených tlačítkových modulů
  • Kombinovaná indikace chyby napájení / komunikace
  • Dodatečné napájení není nutné
  • Snadná a rychlá instalace


Tlačítkové moduly s podsvícením

AS-i tlačítkové moduly s podsvícením lze používat jako tlačítko start /stop na strojích, jako aktivní spínače a pro otvírání a zavírání vrat. Tlačítka jsou opatřena hmatovým bodem. LED diody slouží jako zpětná vazba - signalizují aktivaci modulu. Lze je řídit pomocí AS-Interface.
Horní a dolní části modulů se montují pomocí šroubů. Připojení dvouvodičového plochého kabelu pomocí technologie galvanického propojení prořezáním izolace kabelu zajišťuje ochranu proti přepólování. Díky vysokému stupni krytí jsou moduly ideální pro použití ve složitých podmínkách průmyslového prostředí.
Dvě světelné kontrolky a dvě tlačítka jsou integrovány v prostorově úsporném pouzdře. K dispozici jsou různé barevné vložky a moduly s tlačítkovými spínači.