1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Zpětnovazební systémy pro ventily a pohony
  5. Spínací zesilovače pro převod senzorových signálů

Spínací zesilovače pro převod senzorových signálů

  • Integrovaný širokopásmový zdroj napětí pro napájení senzoru
  • Obzvláště prostorově úsporné provedení
  • Zásuvné šroubové svorky zjednodušují instalaci
  • S řízením PNP nebo NPN
  • Jedno- nebo dvoukanálové provedení


Spínací zesilovače pro převod senzorových signálů

Tranzistorové výstupy standardních senzorů jsou určeny pro malou proudovou zátěž. Pokud uživatel chce přepnout na vyšší proudy nebo dokonce na střídavé proudy musí použít spínací zesilovač. Pro řízení výstupního relé používá signál senzoru.
ifm nabízí spínací zesilovače v jednokanálovém nebo dvoukanálovém provedení. Mají integrovaný širokopásmový zdroj napětí (110...240 V AC) pro napájení připojených senzorů napětím (24 V DC). Díky tenkému provedení jsou vhodné pro aplikace s omezeným prostorem pro instalaci.