You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Teplotní senzory
  5. Ploché a šroubovací senzory

Teplotní senzory - Ploché a šroubovací senzory

  • Šroubovací, ploché a válcové teplotní senzory
  • Skvělý poměr cena / výkon
  • Přesné měření teploty pomocí integrovaného prvku senzoru Pt100, třídy A
  • Různé délky kabelů: od 2 do 5 m
  • Jednoduché a 100% utěsněné připojení prostřednictvím konektoru M12

Teplotní senzory - Ploché a šroubovací senzory

Ploché a šroubovací senzory

Teplotní senzory řady TS pro připojení k vyhodnocovací jednotce spolehlivě měří teplotu v nádržích, potrubí a na povrchu vozidel. Ploché a šroubovací senzory s připojovacím kabelem se používají v místech s omezeným prostorem pro instalaci.
Stejně jako chování vibrací, tak i teplota pouzdra je určující pro stav, kvalitu a životnost ložiska nebo motoru. Plochá sondová tyč, namontovaná na pouzdře měří teplotu a přenáší naměřené hodnoty na displej a do vyhodnocovací jednotky typu TR nebo do převodníku teploty typu TP.
Senzory jsou navrženy a schváleny pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu v souladu s platnými směrnicemi.