1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Teplotní senzory
  5. Senzory s diagnostickým výstupem

Teplotní senzory - Senzory s diagnostickým výstupem

  • Integrované hlídání posuvu (odchylky), diagnostika a funkce zálohování
  • Certifikát o tovární kalibraci je přiložen
  • Vysoká přesnost 0,2 K v teplotním rozsahu -10...100 °C
  • Zvýšení procesní spolehlivosti díky sebe-sledování
  • Úspora nákladů díky méně časté nutnosti kalibrace


Senzory s diagnostickým výstupem


Teplotní senzory řady TAD kontrolují systémovou teplotu strojů a zařízení. Díky hygienickému provedení, vysokému stupni krytí a integrovanému procesnímu připojení jsou senzory ideální pro aplikace v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu. Řada senzorů, použitých v těchto aplikacích musí být pravidelně kalibrována. S řadou senzorů TAD od ifm to již není nutné.
Kromě velmi přesného škálovatelného analogového výstupu mají senzory diagnostický výstup pro kontrolu odchylek a chybových stavů. Použitím dvou různých senzorových prvků, které se v průběhu procesu navzájem sledují, je zajištěno, že je rozvíjející se posuv (odchylka) senzoru okamžitě zjištěn a spolehlivě diagnostikován. Kromě toho, pokud jeden ze dvou senzorových prvků integrovaných v tyči selže (např. v důsledku zkratu), proces pokračuje pomocí druhého měřícího prvku.
V nabídce jsou senzory s různými délkami tyčí a různým procesním připojením.
Lze je konfigurovat pomocí IO-Link, např. přes rozhraní USB. Software LINERECORDER SENSOR se používá pro vizualizaci, přenos a archivování parametrové věty.