Kompaktní teplotní převodníky jsou navrženy speciálně pro potravinářský a nápojový průmysl. Mají analogový výstup s 4...20 mA.
Měřící prvek Pt1000 třídy A dosahuje vysoké přesnosti s tovární kalibrací. Kromě širokého rozsahu měření je inovací vynikající doba odezvy. Díky vysokému stupni krytí, zcela svařenému pouzdru z nerezové oceli a odolnosti vůči vysokému tlaku jsou převodníky ideální pro použití v hygienickém prostředí. LED-diody jasně signalizují provozní připravenost.
V nabídce jsou senzory s různou délkou tyče, procesním připojením a měřícími rozsahy. Množství adaptérů usnadňuje integraci do procesu.
Senzory mohou být použity buď jako 2-vodičové nebo 4-vodičové přístroje. Při použití jako 4-vodičového senzoru, může být převodník nastaven přes IO-Link, např. pomocí rozhraní USB. Software LINERECORDER SENSOR se používá pro vizualizaci, přenos a archivování parametrové věty.