1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Hladinové senzory
  5. Vazební tlakové senzory s displejem

Hladinové senzory - Vazební tlakové senzory s displejem

  • Nepřetržité hlídání úrovně hladiny a limitní úrovně hladiny pomocí analogového / spínacího výstupu
  • Nezávislý na vodivosti a dielektrické konstantě média
  • Vysoce přesná a dlouhodobě stabilní keramická měřící buňka
  • Určen speciálně pro použití v hygienických aplikacích
  • Vazební procesní připojení s širokým výběrem standardně používaných procesních připojení


Vazební tlakové senzory s displejem

Vazební tlakové senzory řady PI a PF se používají pro spolehlivé hydrostatické měření výšky hladiny a měření systémového tlaku v potrubí. Vazební montáž na stěně nádrže nebo nádoby zajišťuje spolehlivý proces čištění a sterilizace. Zcela uzavřené pouzdro nabízí optimální ochranu proti vniknutí vlhkosti a agresivního média. Díky širokému výběru procesních adaptérů mohu být senzory použity téměř ve všech průmyslových aplikacích.
Nastavení parametrů se provádí pomocí tlačítek přímo na senzoru. Jasně viditelný displej s uživatelsky přívětivým rozhraním umožňuje rychlé a jednoduché uvedení do provozu.