You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Hladinové senzory
  5. Modulární převodník pro hygienické aplikace

Hladinové senzory - Modulární převodník pro hygienické aplikace

  • Nastavení pro optimální adaptaci na montážní podmínky
  • Závit Aseptoflex Vario pro různé procesní adaptéry
  • Délka sondových tyčí 15...200 cm
  • Vhodný pro média o teplotě až do 150 °C

Hladinové senzory - Modulární převodník pro hygienické aplikace

Modulární sondová tyč pro hygienické aplikace

Řada senzorů LR pracuje na principu vedené mikrovlny a měří hladinu pomocí elektromagnetického impulsu v nanosekundovém rozsahu. Díky materiálům vhodným pro potravinářský průmysl a možnosti hygienické instalace je ideální pro nepřetržité hlídání hladiny v potravinářských a nápojových aplikacích. Senzory umožňují detekci téměř všech médií, dokonce i extrémně lepivých nebo nevodivých. Přesnost měření je zaručena dokonce i v přítomnosti pěny či vysoké teploty.
Senzor se instaluje přímo do nádrže pomocí montážního nebo návarného adaptéru (např. spona, trubkové šroubení, Varivent), který je k dostání jako příslušenství. V případě potřeby může být senzorová tyč jednoduše zkrácena uživatelem a přizpůsobena nádrži.
Senzory jsou vybaveny dvěma spínacími výstupy, které lze naprogramovat jako spínače nebo rozpínače. Pro výstup naměřené hodnoty, lze jeden spínací výstup nakonfigurovat jako škálovatelný analogový výstup.
Nastavení všech parametrů, stejně jako programování spínacích bodů a zobrazení aktuálního stavu hladiny se provádí pomocí dvou programovacích tlačítek a 4-místného alfanumerického displeje. Některé typy senzorů lze také nakonfigurovat přes IO-Link, např. pomocí USB rozhraní. Software LINERECORDER SENSOR se používá pro vizualizaci, přenos a archivování parametrové věty.