1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Hladinové senzory
  5. Modulární převodník

Hladinové senzory - Modulární převodník

  • Varianty se dvěma nebo čtyřmi spínacími výstupy nebo analogovým výstupem
  • Intuitivní a uživatelsky jednoduchá manipulace
  • Jasně viditelný LED displej
  • Délky sondových tyčí až do 160 cm
  • Přizpůsobení na různé výšky nádrží pomocí zkrácení sondové tyče


Modulová koncepce sondové tyče

Hladinový senzor pracuje na principu vedené mikrovlny a měří hladinu pomocí elektromagnetického impulsu v nanosekundovém rozsahu. Je vhodná pro nepřetržité monitorování hladiny téměř všech kapalin, vč. médií na bázi vody, chladící kapaliny, čistících kapalin a olejů.
Senzor je montován do nádoby přímo pomocí procesního přípoje nebo příruby. V případě potřeby může být senzorová tyč jednoduše zkrácena uživatelem a přizpůsobena nádrži.
Nastavení všech parametrů, stejně jako programování spínacích bodů a zobrazení aktuálního stavu hladiny se provádí pomocí dvou programovacích tlačítek a 4-místného alfanumerického displeje. Některé typy senzorů lze také nakonfigurovat přes IO-Link, např. pomocí USB rozhraní. Software LINERECORDER SENSOR se používá pro vizualizaci, přenos a archivování parametrové věty.