1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Senzory proudění
  5. Kompaktní senzory proudění v pouzdře z nerezové oceli

Kompaktní senzory proudění v pouzdře z nerezové oceli

  • Optimalizováno pro vodu, oleje a vzduch
  • Současné měření průtoku a teploty
  • Při změně procesních hodnot lze nastavit změnu barvy zelená/červená
  • Nastavitelný vnitřní průměr potrubí od 25...400 mm
  • Otočné procesní připojení pro optimální přizpůsobení


Kompaktní senzory proudění s pouzdrem z nerezové oceli


Senzory proudění řady SI5 slouží pro hlídání kapalin a plynů v potrubí. Díky širokému výběru procesních adaptérů mohu být senzory použity téměř ve všech průmyslových aplikacích. Často se používají v chladicích obvodech, např. v ocelářském a automobilovém průmyslu, či ve výrobě skla. Mezi další aplikace patří vodní hospodářství a čistící procesy v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Robustní pouzdro z nerezové oceli zajišťuje vysokou spolehlivost i v náročných podmínkách prostředí.
Rozsah průtoku a spínací body se nastavují pomocí tlačítka na senzoru. Vícebarevný LED displej zobrazuje nominální průtok a spínací bod.
Elektronické uzamčení nastavení zabraňuje nechtěnému přenastavení. Možnost vrácení do továrního nastavení poskytuje dodatečnou bezpečnost.