1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Senzory proudění
  5. Senzory proudění pro malé dávkovací množství

Senzory proudění pro malé dávkovací množství

  • Pro průtok až do 200 ml/min
  • Vhodný pro vodu a roztoky na bázi vody
  • Indikace objemového průtoku, celkového množství a teploty
  • Krátká doba odezvy a vysoká citlivost
  • Jasně čitelný LED-displej


Senzory proudění pro malé dávkovací množství

Průtokoměr řady SQ kontroluje vodu a vodní roztoky. Je ideální pro po malé průtokové množství, např. pro dávkování kapalin.
Detekuje tři procesní kategorie: objemový průtok, množství spotřeby a teplotu média.
Senzory jsou vybaveny dvěma spínacími výstupy, které lze naprogramovat jako spínače nebo rozpínače. Pro výstup naměřené hodnoty, lze jeden spínací výstup nakonfigurovat jako škálovatelný analogový výstup. Pro hlídání množství spotřeby druhý výstup vysílá čítací impulsy do kontroleru.
Nastavení parametrů a spínacího bodu se provádí pomocí programovacích tlačítek a 4-místného alfanumerického displeje.