1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Senzory proudění
  5. Kompaktní senzory proudění s displejem

Kompaktní senzory proudění s displejem

  • Optimalizováno pro vodu, oleje a vzduch
  • Současné měření průtoku a teploty
  • Při změně procesních hodnot lze nastavit změnu barvy zelená/červená
  • Nastavitelný vnitřní průměr potrubí od 25...400 mm
  • Otočné procesní připojení pro optimální přizpůsobení


Kompaktní senzory proudění s displejem

Řada senzorů proudění SA s displejem slouží pro hlídání kapalin a plynů v potrubí. Kromě hlídání průtoku, monitoruje SA senzor také teplotu média, Díky širokému výběru procesních adaptérů mohu být senzory použity téměř ve všech průmyslových aplikacích. Často se používají v chladicích obvodech, např. v ocelářském a automobilovém průmyslu, či ve výrobě skla. Mezi další aplikace patří vodní hospodářství a čistící procesy v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Robustní pouzdro z nerezové oceli zajišťuje vysokou spolehlivost i v náročných podmínkách prostředí.
Nastavení, údržbu a provoz usnadňuje 4-místný LED displej, který je viditelný ze všech stran a z velké vzdálenosti, a dvě LED-diody spínacího stavu na hlavě senzoru. Displej lze přepnout z "červeného" zobrazení na střídavé "červeno-zelené". Spínací stavy lze zvýraznit nebo lze vytvořit nezávislé barevné okno.
Nastavení parametrů se provádí pomocí tlačítek přímo na senzoru nebo IO-Link, např. pomocí rozhraní USB. Software LINERECORDER SENSOR se používá pro vizualizaci, přenos a archivování parametrové věty.