1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Senzory proudění
  5. Kompaktní senzory proudění pro hygienické aplikace

Kompaktní senzory proudění pro hygienické aplikace

  • Určen speciálně pro použití v hygienických aplikacích
  • Vhodný pro média o teplotě až do 120 °C
  • Sloupcové LED-diody pro indikaci spínacího bodu a průtoku
  • Široký výběr procesních adaptérů a příslušenství
  • Všechny části, které jsou v kontaktu s médiem, jsou vyrobeny z nerezové oceli


Kompaktní senzory proudění pro hygienické aplikace


Senzory proudění řady SI6 slouží pro hlídání kapalin a plynů v potrubí v potravinářském a nápojovém průmyslu. Díky širokému výběru procesních adaptérů mohu být senzory použity téměř ve všech aplikacích.
Robustní pouzdro z nerezové oceli se stupněm krytí IP 67 / IP 69K je vhodné pro použití v náročném průmyslovém prostředí. Senzory mohou být použity při teplotě média až do 120°C.
Rozsah průtoku a spínací body se nastavují pomocí tlačítka na senzoru. Vícebarevný LED displej zobrazuje nominální průtok a spínací bod.
Elektronické uzamčení nastavení zabraňuje nechtěnému přenastavení. Možnost vrácení do továrního nastavení poskytuje dodatečnou bezpečnost.