1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Vakuové senzory
  5. Dva spínací výstupy

Vakuové senzory - Dva spínací výstupy

  • Vhodný pro použití v mobilních strojích
  • Dva spínací výstupy, jeden lze konfigurovat jako diagnostický
  • Integrovaná diagnostická funkce
  • Výborná elektromagnetická kompatibilita (EMC)
  • Uživatelsky přívětivá komunikace přes IO-Link


Dva spínací výstupy

Tlakové senzory řady PP spolehlivě měří systémový tlak ve strojích, zařízení a hydraulických agregátech v průmyslových a mobilních aplikacích.
Kompaktní pouzdro zaručuje flexibilní integraci dokonce i v omezeném prostoru. Robustní senzory nabízí vysokou odolnost proti vibracím a zajišťují provoz bez opotřebení v průběhu milionů spínacích cyklů. Vysoká opakovatelnost měření a minimální chybovost naměřených analogových hodnot zaručuje dlouhodobou stabilitu.
Senzory mají vysoký stupeň krytí a široký teplotní rozsah.
Aplikační parametry se nastavují pomocí externího programovacího zařízení. Některá provedení lze konfigurovat pomocí IO-Link, např. přes rozhraní USB. V tomto případě software LINERECORDER SENSOR zajišťuje vizualizaci, přenositelnost konfigurace a archivaci parametrových vět.