1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Vakuové senzory
  5. Použití v procesních technologiích při vysokých teplotách

Vakuové senzory - Použití v procesních technologiích při vysokých teplotách

  • Použití v teplotním rozsahu od -25 do 200 °C
  • Integrované těsnění (svorková spona) s membránou z nerezové oceli
  • Všechny části, které jsou v kontaktu s médiem, jsou vyrobeny z nerezové oceli
  • Zjednodušení kabelového propojení díky dvouvodičové proudové smyčce
  • Certifikát o tovární kalibraci je přiložen


Použití ve aplikacích s vysokou teplotou

Tlakové senzory řady PI22/PI23 se jsou určeny pro vysokoteplotní aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu jako jsou UHT zařízení (ultra high temperature).
4-místný LED displej, který je viditelný ze všech stran, dokonce i z velké vzdálenosti, usnadňuje nastavení, údržbu a provoz.
Tlakové senzory s jasně viditelným LED displejem mohou být připojeny jako 3- nebo 4-vodičové přístroje, ale také v proudové smyčce, jako 2-vodičové přístroje. Tím se snižují náklady na propojení a složitost zapojení do nových zařízení a usnadňuje se výměna stávajících 2-vodičových připojení.
Nastavení parametrů se provádí pomocí tlačítek přímo na senzoru nebo IO-Link, např. pomocí rozhraní USB. Software LINERECORDER SENSOR se používá pro vizualizaci, přenos a archivování parametrové věty.