1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Vakuové senzory
  5. Celokovové pouzdro s displejem pro procesní technologie

Vakuové senzory - Celokovové pouzdro s displejem pro procesní technologie

  • Vysoká celková přesnost a elektronická teplotní kompenzace
  • Programovatelný analogový a spínací výstup
  • Hygienické, vazební provedení
  • Aseptoflex Vario - procesní připojení G 1 se čtyřmi variantami utěsnění
  • Vysoká teplotní odolnost


Celokovové pouzdro s displejem pro procesní technologie

Vazební tlakové senzory řady PI27/PI28 s celokovovým pouzdrem jsou navrženy pro použití v procesní technologii. Odolný vůči vysokotlakému čištění pomocí agresivních čistících prostředků. Díky vysokému stupni krytí IP69K, hygienickému provedení a vysoké teplotní odolnosti jsou senzory vhodné pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.
Senzory jsou vybaveny dvěma spínacími výstupy, které lze naprogramovat jako spínače nebo rozpínače. Pro výstup naměřené hodnoty, lze jeden spínací výstup nakonfigurovat jako škálovatelný analogový výstup.
Nastavení parametrů se provádí pomocí tlačítek přímo na senzoru. Jasně viditelný displej s uživatelsky přívětivým rozhraním umožňuje rychlé a jednoduché uvedení do provozu.
Některé typy senzorů lze také nakonfigurovat přes IO-Link, např. pomocí USB rozhraní. Software LINERECORDER SENSOR se používá pro vizualizaci, přenos a archivování parametrové věty.