1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Vakuové senzory
  5. Typ PN s digitálním displejem

Vakuové senzory - Typ PN s digitálním displejem

  • Zřetelná indikace přijatelných rozsahů: programovatelný červeno-zelený displej
  • Otočné procesní připojení pro optimální přizpůsobení
  • Intuitivní a uživatelsky jednoduchá manipulace
  • Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
  • Laserem značený typový štítek


Řada PN s digitálním displejem

Tlakové senzory řady PN se vyznačují moderním a uživatelsky přívětivým provedením. Maximální odolnost, vysoký stupeň krytí a laserový typový štítek zaručují spolehlivý provoz senzorů dokonce i v náročném průmyslovém prostředí. Keramicko-kapacitní princip měření se speciální podporou měřící membrány dělá tlakové senzory odolnými vůči přetížení a špičkám vysokého tlaku a zajišťuje dlouhodobou stabilitu.
Nastavení, údržbu a provoz usnadňuje 4-místný LED displej, který je viditelný ze všech stran a z velké vzdálenosti, a dvě LED-diody spínacího stavu na hlavě senzoru. Displej lze přepnout z "červeného" zobrazení na střídavé "červeno-zelené" zobrazení. Spínací stavy lze zvýraznit nebo lze vytvořit nezávislé barevné okno.
Nasazený senzor lze otáčet libovolným směrem. Montážní držáky, které lze objednat jako příslušenství, umožňují instalaci v libovolné poloze.