1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Tlakové senzory
  5. Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu

Tlakové senzory - Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu

  • Dva spínací výstupy, z nichž jeden může být konfigurován jako analogový
  • Volitelné jednotky tlaku specifické pro danou zemi
  • Paměť pro nejvyšší naměřený systémový tlak
  • Jasně viditelný LED displej
  • Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu


Pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu

Tlakové senzory řady PN0 s celokovovým pouzdrem jsou vhodné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Senzory mají spínací výstup, který může být naprogramován jako spínač nebo rozpínač, a škálovatelný analogový výstup pro výstup naměřených hodnot. Robustnost měřící buňky a vysoká opakovatelnost zabezpečuje dlouhodobou stabilitu a provoz bez opotřebení v průběhu milionů tlakových cyklů.
Nastavení parametrů se provádí pomocí tlačítek přímo na senzoru. Dobře čitelný, sklápěcí displej, otočný o 180° ve spojení s uživatelsky příjemným rozhraním umožňuje rychlé a jednoduché uvedení do provozu. Zobrazovaná jednotka tlaku (bar/mbar, kPa, MPa, psi) je volně volitelná. Elektronický zámek chrání přístroj před neoprávněným přístupem.