Tlakové senzory řady PY9 jsou používány pro přesné monitorování homogenizačních procesů.
Homogenizéry se používají k emulgaci (spojení) dvou kapalin nebo k rovnoměrnému rozšíření pevné látky v kapalině. V mlékárenském průmyslu jsou výrobky přečerpávány do homogenizátoru a pod velmi vysokým tlakem procezovány skrz malá sítka. To vytváří konzistentní homogenní směs.
Senzory jsou vhodné pro aplikace s vysokým tlakem a nabízí vysokou odolnost proti přetlaku. Senzory jsou vybaveny dvěma spínacími výstupy, které lze naprogramovat jako spínače nebo rozpínače. Pro výstup naměřené hodnoty, lze jeden spínací výstup nakonfigurovat jako škálovatelný analogový výstup.
Nastavení parametrů se provádí pomocí tlačítek přímo na senzoru. Jasně viditelný displej s uživatelsky přívětivým rozhraním umožňuje rychlé a jednoduché uvedení do provozu.
Přístroje mají procesní připojení standardně používané v homogenizérech.