You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Tlakové senzory / Vakuové senzory

Tlakové senzory

ifm nabízí široké spektrum tlakových a vakuových senzorů, aby splnilo požadavky různých průmyslových aplikací. Mnohokrát osvědčená kapacitní keramická měřící buňka byla doplněna měřící buňkou z ušlechtilé oceli s roztažnými pásky technologie tlustých vrstev (konstrukční řada PK, PV, PT) a měřící metodou, která pracuje na piezo-rezistivním principu (pro pneumatické aplikace).
Všechny přístroje jsou opatřeny robustním pouzdrem a neobsahují žádné pohyblivé části, jako např. písty nebo pružiny. Výsledek: Tyto senzory jsou mimořádně odolné vůči rázům a vibracím, pracují naprosto bez opotřebení a nevyžadují žádnou údržbu.
Osvědčený keramicko kapacitní měřící prvek je korozivzdorný a dlouhodobě stabilní. To zajišťuje stálou a dlouhodobou přesnost naměřených hodnot. Senzory jsou odolné vůči dynamickým tlakovým rázům a zaručují vysokou odolnost proti přetížení. Jsou vysoce odolné i při extrémních tlakových špičkách, vznikajících např. při rychlém uzavírání ventilů.
Přístroje s roztažnými pásky, provedené způsobem technologie tlustých vrstev s buňkou z ušlechtilé oceli, se vyznačují velkou kompaktností a robustním provedením. Jsou používány téměř ve všech průmyslových oblastech. Svařená měřící buňka bez těsnění zabezpečuje vysokou míru bezpečnosti, zejména pro aplikace s vysokými tlaky až do 600 bar, jakož i v klimatizační a chladící technice, kde jsou používána agresivní chladící média (freony).