1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Bezpečnostní technika
  4. AS-Interface Safety at Work
  5. Bezpečnostní monitory

AS-Interface Safety at Work - Bezpečnostní monitory

  • Různé logické funkce
  • Monitorování až 31 bezpečnostních AS-i podřízených členů sítě
  • Oblasti nasazení: monitorování vrat, světelné závěsy, nouzové zastavení, dvouruční spínání
  • Dva výstupy OSSD, které je možné spínat odděleně
  • Schválení TÜV podle EN954-1 a IEC 61508


Monitors, PLCs and gateways

AS-i safety monitors are used to monitor protective equipment such as E-stops in AS-i systems.
They monitor the code sequences to be transmitted in the AS-i network. In the case of message deviations or timeouts the monitor ensures the safe state of the system.
The unit is available in two versions: with either one or two redundantly designed output switching elements. It can be connected to the AS-i system at any position. Several AS-i safety monitors can be operated via one AS-i master. Any grouping for evaluation of the safe AS-i slaves is possible.
Known safety relay functions like "E-stop", "stop categories 0 or 1", "two-hand operation" or "enable switch" can be implemented via the software. One AS-i safety monitor thus replaces many traditional safety relays.