1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Průmyslové vidění
  4. Kamerové senzory
  5. Montážní sady a upevňovací prvky

Kamerové senzory - Montážní sady

  • Uživatelsky přívětivé nastavení parametrů pomocí obslužného softwaru
  • Jednoduchý upínací systém pro montáž na profil
  • Ochranná okénka pro spolehlivou ochranu čoček
  • Propojovací kabely / patch kabely


Mounting sets and fixing elements

ifm offers a complete component system of easy-to-use mounting sets that make the installation of vision sensors and backlights easier for you. The solutions consist of a clamp fastened by only one screw that keeps the sensors safely in position and guarantees free movement in all axes.
Whereas the sensor mounting elements used depend on the sensor type, the clamps can be mounted in three different ways: rod mounting, free-standing mounting and fitting onto aluminium extrusions which are common in industry.