You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Průmyslové vidění
  4. Kamerové senzory
  5. Kontrola objektů

Kamerové senzory - Kontrola objektů

  • Pro různé kontrolní úlohy v průmyslu
  • Samostatně stojící přístroj s integrovaným osvětlením
  • Kompaktní a robustní pouzdro
  • Intuitivní a uživatelsky jednoduchá manipulace
  • Výkonné rozhraní Ethernet pro přenos dat

Kamerové senzory - Kontrola objektů

Object inspection

The O2V object inspection sensor is used for presence and completeness checks, position, size and quality control, and sorting tasks. It is ideal for applications where the objects vary in shape, size or shade.
The sensor monitors an object for completeness, shape deviations or colour changes. It uses incident light or back light to detect a grey-scale pattern of the object. On the basis of the determined brightness values the sensor differentiates between the object to be monitored and the background. The device compares the captured image with one or several reference models.