1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Senzory pro kontrolu pohybu
  4. Signalizační a zobrazovací systémy
  5. Displeje s kontrolní funkcí

Signalizační a zobrazovací systémy - Displeje s kontrolní funkcí

  • Jasně čitelný 6-místný LED-displej
  • Provedení AC nebo DCV
  • Spolehlivé monitorování senzorů s analogovými standardními signály
  • Volně škálovatelné zobrazované hodnoty a kombinace signálů
  • Spínací výstup pro spolehlivé monitorování mezních hodnot


Displeje s kontrolní funkcí

Multifunkční displej slouží pro zobrazení fyzického množství odvozeného od analogových standardních signálů. Pro nastavení přístroje pro různé aplikace lze nakonfigurovat různé parametry.
Dva analogové vstupy lze nastavit nezávisle na sobě a zobrazovat jednotlivě nebo v kombinaci, což umožňuje konfiguraci zobrazení v podobě rozdílového tlaku nebo v procentech.
Dva spínací výstupy lze také nastavit nezávisle na sobě. To umožňuje, například, řídit automatické procesy plnění nádrže pomocí čerpadla.
Displej lze jednoduše instalovat do pouzder nebo panelů.