1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Senzory pro kontrolu pohybu
  4. Senzory náklonu
  5. 2-osé s rozhraním CAN

Senzory náklonu - 2 osy s rozhraním CAN

  • Senzor pro přesné měření úhlů náklonu ve dvou osách X a Y
  • Vysoká přesnost měření v rámci celkového úhlového rozsahu ve dvou osách
  • Nastavení nulového bodu, metody (směru) počítání a mezní frekvence
  • Kompaktní a robustní pouzdro
  • Vysoce výkonné rozhraní CAN pro různé komunikační úlohy


2-osé senzory náklonu s rozhraním CAN

Důležitým požadavkem pro spolehlivý provoz je často horizontální vyrovnání stroje nebo jeho součástí.
Senzory náklonu jsou určeny pro detekci úhlové polohy nebo navádění mobilní techniky. 2-osé senzory náklonu se standardně používají pro snímání polohy na pracovních plošinách nebo navádění mobilních jeřábů nebo bagrů. Průmyslové aplikace zahrnují systémy sledování solárních panelů. Některé typy jsou vybaveny jasně viditelnými LED-diody pro indikaci provozního a spínacího stavu.
Senzory náklonu poskytují vysokou přesnost měření v celém úhlovém rozsahu s úhlem sklonu podél os X a Y. Jsou nabízeny s rozhraním CAN nebo IO-Link.