Vláknová optika se používá všude tam, kde je omezený prostor pro montáž standardních optických senzorů. Vyhodnocovací jednotka a vláknová optika se instalují zvlášť. Díky tomu lze tyto systémy instalovat v místech s obtížným přístupem.
Vláknová optika je nabízena v provedení jako jednocestné nebo reflexní světelné snímače.
Silikonová vláknová optika pro teploty do 150°C je dodávána s kovovým silikonovým pouzdrem. Jelikož se tato vláknová optika používá ve vysokoteplotních aplikacích v ocelářském a sklářském průmyslu, je opláštění vyrobeno z hliníku (až do 290 °C) nebo z nerezové oceli (až do 315 °C).