1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Senzory pro měření vzdálenosti
  5. Chladící boxy a ochranné kryty pro senzory pro měření vzdálenosti

Chladící boxy a ochranné kryty pro senzory pro měření vzdálenosti

  • Použití při teplotě okolí až do 180 °C
  • Robustní kovové pouzdro s integrovaným chladícím okruhem
  • Chlazení vodou nebo vzduchem je možné
  • Spolehlivá ochrana proti velmi náročným podmínkám prostředí
  • Pro senzory pro měření vzdálenosti typu O1D


Chladící a ochranný kryt pro senzory pro měření vzdálenosti

Při okolní teplotě až 180 °C by měla být výkonná elektronika ochlazována, aby se zabránilo jejímu přehřátí. Díky chladícímu boxu, lze nyní senzor pro měření vzdálenosti O1D používat v aplikacích s vysokou okolní teplotou, např. v ocelářském průmyslu.

Po připojení ke chladícímu okruhu pomocí standardizovaného trubkového připojení 3/8", lze pomocí vody a studeného vzduchu snížit teplotu uvnitř chladícího boxu na teplotu, která je "příznivá pro elektroniku".

Pokud odšroubujete přípojky trubek, pak lze kryt použít jako ochranné pouzdro pro velmi náročné průmyslové provozní podmínky.