1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Senzory pro měření vzdálenosti
  5. Senzory pro měření vzdálenosti typu O5 s displejem

Senzory pro měření vzdálenosti typu O5 s displejem

  • Spolehlivé potlačení pozadí a detekce nezávislá na barvě
  • Měření průběhové doby světla v kompaktním provedení
  • Spolehlivá detekce lesklých povrchů
  • Ostrý úhel k objektu je možný


Senzory pro měření vzdálenosti typu O5 s displejem

O5D je senzor pro měření vzdálenosti s měřením průběhové doby světla, založený na technologii PMD (PMD = fotonické směšovací zařízení). V jednom kompaktním pouzdře M30 spojuje velké dosahy, spolehlivé potlačení pozadí, viditelné červené světlo a velkou provozní rezervu.

Spínací bod lze nastavit s přesností na centimetry pomocí tlačítek "+/-" a displeje. Díky IO-Link lze spínací bod nastavit přes kontroler nebo PC. Aktuální hodnotu lze kdykoliv zobrazit na displeji.

Přesné potlačení pozadí zaručuje, že dokonce i lesklé, matné, tmavé nebo světlé objekty jsou spolehlivě detekovány. Libovolný úhel dopadu umožňuje montáž v jakékoliv poloze, což zjednodušuje instalaci senzoru a šetří náklady.

Provedení s laserovou třídou 1 odpovídají požadavkům aplikací v automobilovém průmyslu.