1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Senzory pro měření vzdálenosti
  5. Senzory pro měření vzdálenosti typu O1D

Senzory pro měření vzdálenosti typu O1D

  • Spolehlivé optické měření vzdálenosti s rozsahem až do 10 m
  • Dva spínací výstupy, z nichž jeden může být konfigurován jako analogový
  • Škálovatelný rozsah snímání a okénková funkce
  • Použití v aplikacích s potlačením pozadí
  • Skvělý poměr cena / výkon


Senzory pro měření vzdálenosti typu O1D

O1D je senzor pro měření vzdálenosti s měřením průběhové doby světla, založený na technologii PMD (PMD = fotonické směšovací zařízení). S rozměry pouze 42 x 42 x 52 mm senzor nabízí velmi velký rozsah, spolehlivé potlačení pozadí a viditelný laserový světelný bod s velkou výkonnostní rezervou.

Senzor je odolný k vnějšímu osvětlení a může být použit v provozech, kde denní světlo dopadá na senzor nebo terč shora. Reflexní předměty jako jsou kovové povrchy jsou spolehlivě rozpoznány; reflexní pásky na reflexních vestách jsou spolehlivě potlačeny. S pomocí O1D může být spolehlivě měřena vzdálenost i tam, kde světelný paprsek nedopadá kolmo na povrch objektu. To umožňuje flexibilní montáž, zjednodušuje instalaci a šetří náklady. Přesné potlačení pozadí zaručuje, že dokonce i lesklé, matné, tmavé nebo světlé objekty jsou spolehlivě detekovány.

Senzor pro měření vzdálenosti O1D je určen pro polohování, měření rychlosti a výšky hladiny. Lze ho použít např. pro ochranu autonomních průmyslových transportních systémů před kolizí nebo pro umístění průmyslových vysokozdvižných vozíků ve vysokých skladovacích prostorách.

Provedení s laserovou třídou 1 odpovídají požadavkům aplikací v automobilovém průmyslu.