Due to maintenance work, we are currently unable to provide you with all shop functions.
You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Senzory pro měření vzdálenosti
  5. Všechny senzory vzdálenosti

Všechny senzory vzdálenosti

  • Spolehlivé optické měření vzdálenosti s rozsahem až do 10 m
  • Nastavení spínacího bodu pomocí tlačítka, nastavovacího kroužku nebo IO-Link
  • Použití v aplikacích s potlačením pozadí
  • Skvělý poměr cena / výkon
  • Varianty s laserovou třídou ochrany 1 nebo 2

Všechny senzory vzdálenosti


Senzory pro měření vzdálenosti

Kompaktní senzory ifm pro měření vzdálenosti s technologií měření průběhové doby světla založené na technologii PMD (PMD = fotonické směšovací zařízení) se vyznačují velmi dlouhou spínací vzdáleností, spolehlivým potlačením pozadí, viditelným červeným laserovým bodem a vysokou výkonnostní rezervou.

Senzory jsou odolné vůči vnějšímu světlu a lze je použít v provozech, kde denní světlo dopadá na senzor nebo předmět shora. Reflexní předměty jako jsou kovové povrchy jsou spolehlivě rozpoznány; reflexní pásky na reflexních vestách jsou spolehlivě potlačeny. S pomocí O1D může být spolehlivě měřena vzdálenost i tam, kde světelný paprsek nedopadá kolmo na povrch objektu. To umožňuje flexibilní montáž, zjednodušuje instalaci a šetří náklady. Přesné potlačení pozadí zaručuje, že dokonce i lesklé, matné, tmavé nebo světlé objekty jsou spolehlivě detekovány.

Senzory pro měření vzdálenosti jsou navrženy pro polohování, kontrolu rychlosti a hlídání hladiny. Senzory mohou být použity např. pro ochranu autonomních průmyslových transportních systémů nebo jeřábů před srážkou nebo pro rozmístění průmyslových vysokozdvižných vozíků ve skladech s vysokými regály.

Provedení s laserovou třídou 1 odpovídají požadavkům aplikací v automobilovém průmyslu.