You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Laserové senzory
  5. Senzory pro měření vzdálenosti typu O1D se snímací vzdáleností 75 m

Laserové senzory - Senzory pro měření vzdálenosti typu O1D se snímací vzdáleností 75 m

  • Použití za denního světla je možné
  • Dva spínací výstupy, jeden z nich programovatelný jako analogový
  • Skvělý poměr cena / výkon
  • Škálovatelný rozsah snímání a okénková funkce
  • Široký sortiment systémových komponentů pro jednoduchou montáž a přesné nastavení

Laserové senzory - Senzory pro měření vzdálenosti typu O1D se snímací vzdáleností 75 m

Senzory pro měření vzdálenosti typu O1D se snímací vzdáleností 75 m

Senzor pro měření vzdálenosti O1D106 s měřením průběhové doby světla, založený na technologii PMD (PMD = fotonické směšovací zařízení). Pomocí odrazek nabízených jako příslušenství lze měřit vzdálenost od 1 m až do 75 m. Senzor lze použít např. pro monitorování polohy jeřábů a ochranu přepravovaných nákladů před kolizí.

Senzor je odolný k vnějšímu světlu a může být použit ve venkovních aplikacích nebo v dílnách, kde denní světlo dopadá na senzor nebo terč shora.

Nabídka příslušenství zahrnuje velké prizmatické odrazky, stejně jako nástroje pro montáž a přesné nastavení senzoru.