You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Laserové senzory
  5. Kvádrové provedení O5 pro průmyslovou automatizaci

Laserové senzory - Kvádrové provedení O5 pro průmyslovou automatizaci

  • Přesná detekce malých částí
  • Jednoduché přizpůsobení senzoru díky viditelnému laserovému světelnému bodu
  • Široký sortiment montážního příslušenství
  • Způsob nastavení šetří čas a peníze

Laserové senzory - Kvádrové provedení O5 pro průmyslovou automatizaci

Kvádrové provedení O5 pro průmyslovou automatizaci

Laserové senzory řady O5 se vyznačují velkými dosahy, univerzální koncepcí instalace a montáže a příznivým poměrem cena/výkon. V nabídce jsou jednocestné světelné závory, reflexní světelné závory a reflexní světelné snímače. Senzory detekují i ty nejmenší předměty o průměru 1,5 mm.

Montáž senzorů je jednoduchá a rychlá. Různé montážní prvky umožňují optimální přizpůsobení ke konkrétní instalační situaci.

Konektor lze otáčet o 270°. Laserový světelný bod viditelný na předmětu nebo reflektoru zjednodušuje nasměrování senzorů v průběhu nastavení a uvedení do provozu.

Citlivost a spínací funkce se nastavují pomocí tlačítek.