1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Optoelektronické senzory
  5. Kompaktní kvádrové provedení O6 pro vlhké prostředí

Optické senzory - Kompaktní kvádrové provedení O6 pro vlhké prostředí

  • Pouzdro z nerezové oceli s vysokým stupněm krytí
  • Jednoduché nastavení rozsahu pomocí potenciometru
  • Reflexní světelný snímač s přesným potlačením pozadí
  • Rozsah je nezávislý na barvě předmětu
  • Uživatelsky přívětivá komunikace přes IO-Link


Kompaktní kvádrové provedení O6 pro vlhké prostředí

Optické senzory řady O6 wetline jsou navrženy pro potravinářský průmysl a nabízí vynikající optický výkon. Robustní pouzdro z nerezové oceli se stupněm krytí IP 68 / IP 69K je vhodné pro použití v náročném průmyslovém prostředí.

Potenciometry a otočné spínače jsou opatřeny dvojitým těsněním. Přední panel je zabudován vazebně a je vyroben z plastu odolného proti rozbití. To umožňuje čištění bez zanechání zbytků či usazenin.

Transparentní černé pouzdro zaručuje, že dokonce i za jasného osvětlení, jsou LED-diody pro indikaci spínacího stavu a provozu dobře viditelné.

Jasně ohraničený homogenní světelný bod zajišťuje přesnou detekci objektů. Navíc nedochází k rozptýlení světla, které by mohlo rušit další optické senzory v těsné blízkosti.

Reflexní světelné snímače se vyznačují spolehlivým potlačením pozadí, a to i v případě vysoce reflexního pozadí. Kromě toho je spínací vzdálenost nezávislá na vlastnostech a barvě objektu, který má být detekován. Zvláštností je automatické přizpůsobení citlivosti, které zaručuje spolehlivý provoz i v přítomnosti páry, kouře nebo v silně reflektujícím prostředí.