You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Optoelektronické senzory
  5. Kvádrové provedení O5 pro průmyslovou automatizaci

Optické senzory - Kvádrové provedení O5 pro průmyslovou automatizaci

  • Velmi velké dosahy
  • Přesné potlačení pozadí
  • Jednoduché nastavení pomocí učení stavů "zapnuto" a "vypnuto"
  • Velký rozsah: bez funkce nastavení nebo potenciometru
  • Široký sortiment systémových komponentů pro jednoduchou a bezpečnou montáž

Optické senzory - Kvádrové provedení O5 pro průmyslovou automatizaci

Kvádrové provedení senzoru O5 pro průmyslovou automatizaci

Optické senzory řady O5 se vyznačují velkými dosahy, univerzální koncepcí instalace a montáže a příznivým poměrem cena/výkon. Provedení s červeným světlem, infračerveným světlem a laserem jsou v nabídce jako jednocestné světelné závory, reflexní světelné závory nebo reflexní světelné snímače.
Montáž senzorů je rychlá a jednoduchá. Různé montážní příslušenství umožňuje optimální přizpůsobení konkrétní situaci instalace.

Konektor lze otáčet o 270°.

V náročných aplikacích, se přesné nastavení pro danou aplikaci provádí pomocí potenciometru nebo tlačítka. Senzory se zafixovaným nastavením umožňují okamžité uvedení do provozu.