You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Optoelektronické senzory
  5. Typ M18 pro vlhké prostředí

Optické senzory - Typ M18 pro vlhké prostředí

  • Materiály vhodné pro potravinářský a nápojový průmysl
  • Odolnost vůči agresivním médiím
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Spolehlivá koncepce těsnění pro vlhké prostředí
  • Okamžitá připravenost k provozu díky pevnému nastavení

Optické senzory - Typ M18 pro vlhké prostředí

Typ M18 pro vlhké prostředí

Pouzdro se závitem M18 je nejčastěji používaným typem pro optické senzory v automatizační technologii. Robustní pouzdro z nerezové oceli umožňuje spolehlivou detekci předmětů ve výrobě sýrů, pivovarech nebo v masném průmyslu. Pouzdro z nerezové oceli, těsnící materiál z prvotřídní nerezové oceli a vysoký stupeň krytí IP 69K předurčuje senzory pro použití ve vlhkém prostředí v potravinářském průmyslu, kde se používají čistící prostředky. Jako prevence před vniknutím skleněných střepů do procesu výroby se v senzorech používají umělohmotné čočky.

Senzory řady OG wetline mají pevné rozsahy pro okamžité uvedení do provozu.

Široký sortiment systémových komponentů z nerezové oceli zaručuje jednoduché a bezpečné začlenění do aplikace.