1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Kapacitní senzory
  5. Moduly podsvícených tlačítek typu M22 v kovovém pouzdře

Kapacitní senzory - Moduly podsvícených tlačítek typu M22 v kovovém pouzdře

  • Kompaktní a robustní pouzdro z nerezové oceli
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Použití v aplikacích s pravidelným čištěním
  • Dynamický princip pro potlačení pokusů o manipulaci
  • Jednoduchá montáž do pouzdra s vyvrtaným otvorem Ø 22.5 mm


Podsvícené dotykové senzory v kovovém pouzdře M22

Kapacitní dotykové senzory mohou být použity např. jako START a STOP tlačítka na strojích, jako spínače pro aktivaci nebo pro otevírání a zavírání vrat. Ve srovnání s mechanickými spínači pracují senzory bez opotřebení. Dynamické dotykové senzory detekují přibližující se lidskou ruku a do značné míry potlačují rušení a s tím spojené poruchy způsobované např. vodou, vrstvami ledu nebo cizími tělesy. Nicméně spouštění jednorázovými nebo pracovními rukavicemi je možné. Statické dotykové senzory detekují ruce a objekty dokonce i přes sklo, dokud je aktivní (snímací) plocha zakryta. To poskytuje např. ochranu proti vandalismu. Díky bistabilnímu provoznímu režimu stačí pro zapnutí a vypnutí snímače pouze krátký, letmý dotek. Pouzdro se stupněm krytí IP 69K je odolné vůči olejům, nárazům a poškrábání. LED diody slouží jako zpětná vazba - signalizují aktivaci senzoru. Zelené LED diody lze ovládat samostatně, a tak mohou být použity např. pro signalizaci stavu strojů a zařízení.

Senzor může být namontován do všech skříní, pouzder atd. s otvorem o průměru 22,5 mm.