1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Induktivní senzory
  5. Senzory s velkou spínací vzdáleností

Induktivní senzory - Senzory s velkou spínací vzdáleností

  • Velmi dlouhá spínací vzdálenost - až do 120 mm
  • Aktivní základna s Ø 100 mm nebo Ø 164 mm
  • Pro použití ve výrobě oceli a kovovýrobě
  • Snadné nastavení rozsahu spínací vzdálenosti pomocí potenciometru
  • Provedení AC nebo DCV


Senzory s velkou spínací vzdáleností

Induktivní senzory řady I1 a I2 mají velký rozsah snímání a zvláště velké spínací vzdálenosti. Spínací vzdálenost lze snadno nastavit pomocí potenciometru. To zamezuje senzoru detekovat části strojů na pozadí.

V ocelářském průmyslu je poloha desek, plechů nebo bloků detekována na mnoha místech, např. na dopravních linkách při vstupu do pecí, v chladících lóžích nebo v jednotlivých obráběcích úsecích. V tomto prostředí senzory pracují stejně spolehlivě jako při střihání nebo řezání.