1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Induktivní senzory
  5. Použití v dopravnících

Induktivní senzory - Použití v dopravnících

  • Velmi dlouhá spínací vzdálenost - až do 60 mm
  • Kvádrové pouzdro se zvýšenou spínací vzdáleností
  • Varianty s konektory, svorkami nebo kabelem
  • Varianty se 3- a 4-vodičovou technologií
  • Typ IM: Libovolně nastavitelná aktivní/snímací poloha senzoru s 5 pozicemi; jasně viditelné rohové LED diody


Použití v dopravníkové technice

Kvádrové induktivní senzory jsou díky velké spínací vzdálenosti obzvláště vhodné pro dopravníky. Aby vyhověly požadavkům náročných průmyslových podmínek má každý model robustní plastové pouzdro s vysokým stupněm krytí.
Aktivní plochu senzoru řady IM (40 x 40 mm) lze otáčet v pěti různých směrech pro flexibilní montáž i za složitých podmínek instalace. Dvě rohové LED-diody jsou jasně viditelné v jakékoliv poloze.