1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Induktivní senzory
  5. Kompaktní válcové provedení

Induktivní senzory - Kompaktní válcové provedení

  • Obzvláště prostorově úsporné provedení
  • Pět různých typů: Ø 3, Ø 4, M5, Ø 6.5, M8
  • Propojovací technika šetřící místo
  • Velká spínací vzdálenost pro vysokou provozuschopnost
  • Široký rozsah provozní teploty


Malé typy válců

Induktivní senzory jsou ideální pro aplikace s omezeným prostorem díky krátkému pouzdru. Jsou perfektní volbou pro použití v robotice, montážní a manipulační technice. Tyto malé senzory dosahují spínací frekvence až 5000 Hz - a to v celém teplotním rozsahu. Ocelové pouzdro umožňuje až dvakrát větší utahovací moment než je tomu u standardních senzorů.