1. 主页
  2. 新品首发
  3. 过程传感器
  4. 带有 DEUTSCH、AMP 或 M12 连接器的温度传感器

带有 DEUTSCH、AMP 或 M12 连接器的温度传感器

适用于移动机器的温度传感器

  • 带有 G 1/4 管路连接的紧凑型设计
  • 快速反应 T05 / T09 = 1 s / 3 s
  • 25...200 mm 的安装深度
  • 测量范围 -50...150 °C
  • 采用焊接不锈钢外壳,因此坚固耐用

移动应用小型化
新型 TA/TU/TM 温度传感器的 DEUTSCH、AMP 或 M12 连接器可供快速轻松地安装于移动机器中。 其极其紧凑的外壳可确保传感器尤为适用于空间有限的应用中。

应用范围
TA/TU/TM 类型传感器适用于移动应用,且尤其适用于高操作压力的液压和气动应用。 较高的抗振动和冲击能力、高防护等级、出色的 EMC 电阻以及 E1 符合性,使 TA/TU/TM 传感器尤其适用于移动机器。