1. 主页
  2. 新品首发
  3. 过程传感器
  4. 带有适用于移动应用的 M12、AMP 或 DEUTSCH 连接器之压力变送器

带有适用于移动应用的 M12、AMP 或 DEUTSCH 连接器之压力变送器

成本已优化的小型装置,适用于移动机器

  • 带有 G 1/4 公管路连接的紧凑型设计 (AF19)
  • 快速反应: 2 毫秒反应时间
  • 测量精度小于 ± 0.8 %,重复性小于 ± 0.05 %
  • 通过 DEUTSCH、AMP 或 M12 连接器轻松连接
  • 带有焊接不锈钢外壳的耐用低成本解决方案

移动应用小型化
新型 PU 压力传感器的 DEUTSCH 或 AMP 连接器可供快速轻松地安装于移动机器中。
传感器还配备直接与管路连接焊接的薄膜测量元件。
此技术可保证装置以对边距仅为 19 mm 的极紧凑外壳,成本已优化的性价比,达到较高的精度。

应用范围
PU 类型传感器适用于移动应用,且尤其适用于高操作压力的液压和气动应用。
较高的抗振动和冲击能力、高防护等级、出色的 EMC 电阻以及 E1 符合性,使 PU 传感器尤其适用于移动机器。


目前公告