1. 主页
  2. 新品首发
  3. 过程传感器
  4. 从现在起,以绝对方式测量压力

从现在起,以绝对方式测量压力

有着不同测量范围的新型 PT 绝对压力变送器

  • 测量范围为 0...1/1,6/4/10 巴的绝对和模拟输出 4...20 mA
  • 耐用的不锈钢测量元件
  • 带有 G 1/4 管路连接的小巧紧凑设计
  • 测量精度 ≤ 0.8 %,重复性 ≤ 0.1 %
  • 通过 M12 连接器轻松连接

绝对压力传感器
从现在起,IFM 为其功能齐全的压力传感器系列产品又新增了绝对压力传感器。 新 PT05 系列带有耐用的金属测量元件、G 1/4 管路连接、M12 连接器和模拟输出,能以高达 10 巴的常见压力范围提供。

工作原理
绝对压力传感器不受周围气压影响的方式工作;这使其有别于基于相对测量原理工作的传感器。 测量不受与天气和海拔相关的
气压波动情况的影响。 这在需要精密压力控制的真空应用中通常是决定性因素。 绝对压力传感器无需通风,因此不可能出现因排气装置受阻而导致的不正确测量问题。 在压力传感器领域,该新设备作为适用于“特定任务”的专业装置脱颖而出。


最新动态公告