1. 主页
  2. 新品首发
  3. 过程传感器
  4. 带用户友好显示屏的涡街(Vortex)流量传感器

带用户友好显示屏的涡街(Vortex)流量传感器

替代方法:Vortex传感器而不是叶片

  • 集成温度测量
  • 电子可旋转多色显示屏
  • 提供可旋转G和R过程连接作为选件
  • 可调为过程值更改红色/绿色
  • 可用于带或不带导电性的水(去离子水)

通过湍流测量流量
根据速度的不同,流动的介质会在测量管集成的钝头体(或发生体)后生成旋转涡流。压电传感器会检测到这些涡流。如果横截面已知,通过涡流数量即可确定流速。
本流速测量原理被称为涡流原理,完全不受介质压力和温度波动的影响。这一原理可以实现简单的设计,从而为流速测量带来低成本的传感器生产。
当前流量和温度作为标准电流信号 (4...20 mA)、频率信号、开关输出输出,或者可以选择通过IO-Link输出。


最新报告