1. 主页
  2. 新品首发
  3. 过程传感器
  4. 带显示屏的全新机电内联体积流量传感器

带显示屏的全新机电内联体积流量传感器

智能浮子式流量计

  • 优化用于水和油
  • 一体式温度测量
  • 无需入口和出口管道长度
  • 为过程值更改红色/绿色
  • 不到10 ms的极快响应时间

机电流量传感器
流量传感器适用于弹簧支持的活塞原理:在流动介质的推动下,位于外壳阀门座的活塞被弹簧顶起。
通过磁场传感器监控活塞位置,并作为模拟信号输出。随着流量减少,弹簧强制活塞返回其原始位置。这确保位置无关的流量传感器安装,从而防止回流。
传感器可以旋转360°C,因此可在任何位置读取。